text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c

Ürün numarası: 774350
GTIN: 4046548011487
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalıterminaller, çift elle kontrol rölesi, çift el butonu ile eşzamanlılık izleme.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalıterminaller, çift elle kontrol rölesi, çift el butonu ile eşzamanlılık izleme.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 2.5  W
Maks. cihaz devre kesicisi Maks. iletken çapraz kesiti  
İki elli cihaz tipi standardı
İki elli cihaz tipi III C  
Giriş sayısı 2  
Yariiletken cikislarin sayisi 0  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 5  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 5  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 2.5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 VAC G. P.  
Emn. kontakları: pilot görevi B300, R300  
Röle kontak malzemesi AgSnO2  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -25  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 10 AWG  
Yükseklik boyutu 87  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 210  g
Brüt ağırlık 220  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371821  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548011487  
Cilt 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1