Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312087","name":"PSSu H FS2 SN SD","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu H FS2 SN SD
Ürün numarası: 312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O,
arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Standard/Fail-safe |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Module Supply |
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 17 |
| U2'in amacı | Periphery Supply |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
| UINT1 - U2 pot. yalıtım | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| U1 - U2 potansiyel yalıtım | P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| UINT1'in amacı | int. Systemspannung |
| UINT1 tipi | DC |
| UINT1 toleransı | -2 %/+3 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 |
| Standart UINT1 U kesme köprüsü | EN 61131-2 |
| UINT1 kısa devre koruması | ja |
Programlama
| IEC 61131 programlama | nein |
| Çoklu programlama | nein |
| Geçici olmayan değişkenler | nein |
Cpu
| Süre sapması | +/- 10s/Tag |
| Ana bellek | 256 MB |
Çıkarılabilir
| Plug-in memory | SD-Karte |
SafetyNET p arayüzü
| Safetynet i/f konektör tipi | RJ45 |
| Safetynet iletim hızı | 100 MBit/s |
| SafetyNet ilet. hızı ayarı | automatisch |
| SafetyNET p döngü süresi | 2 ... 60 000 ms |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Periphery und Module Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Periphery Supply und Systemsp. |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Funktionsisolierung |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Terminal yapısı | steckbar |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 125.6 |
| Genislik boyutu | 130 |
| Derinlik boyutu | 83.7 |
| Net agirlik | 350 |
| Brüt ağırlık | 390 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242608 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088212 |
| Cilt | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
Stripping Tool
380070
Ethernet ve
SafetyNET p kablolarının hızlı ve çok aşamalı sıyrılması için araç, PU 1set.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Geçmeli konektör, 4 pimli, düz M12 konektör, D kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikel kaplamalı,
kablo vidalı bağlantı PG9, dış kablo çapı 6-8 mm
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, besleme voltajı için konektör seti, 1 sıralı, 4 pimli,
vidalı bağlantı, PU 2 konektör.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, besleme voltajı için konektör seti, 2 sıralı, 8 pimli,
yaylı bağlantı, PU 2 konektör.