text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu H FS SN SD M12-R

Ürün numarası: 315086
PSSu, ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart,PL e, SIL CL 3, 2 M12 dişi konektör, 4 pimli D kodlu, SafetyNET p RTFN,demiryolu uygulamaları için.

Birim

Yakında gelecek

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 16  
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı -30 %/+25 %  
UINT1'in amacı int. sistem voltajı  
UINT1 tipi DC  
UINT1 toleransı -2 %/+3 %  
Max. curr. contin. oper. UINT1 2  
Standart UINT1 U kesme köprüsü
UINT1 kısa devre koruması Evet  
IEC 61131 programlama Hayır  
Çoklu programlama Hayır  
Geçici olmayan değişkenler Hayır  
Süre sapması +/- 10 s/gün  
Ana bellek 128 MB  
Plug-in memory SD card  
Safetynet i/f konektör tipi M12  
Safetynet iletim hızı 100 MBit/s  
SafetyNet ilet. hızı ayarı Otomatik  
SafetyNET p döngü süresi 2 ... 60 000 ms  
Stand. 1 demiryolu uyg. sitesi EN 50125-3  
Stand.1 demir.için uyg. sitesi İzlem alanı (1 m - 3 m)  
Stand.2 demiryolu uyg. sitesi EN 61373  
Stand.2 demir.için uyg. sitesi Kategori 1, Sınıf A + B  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Standart ortam sıcaklığı EN 50155  
Olarak çevre ısısı -40 - 70  °C
Ortam sıcaklığı için stand. 2 EN 50125-1  
Standart 2'ye göre ortam sıc. -40 ... +70 °C  
Ortam sıcaklığı için stand. 3 EN 50125-3  
Standart 3'e göre ortam sıc. -40 ... +70 °C  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı
Condensation permitted? Briefly  
EN 50155  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Broad band noise to EN 50125-3  
Standard1 b/band noise, rail EN 61373  
Freq. broadband noise, rail 5 ... 150 Hz  
Accel. broadband noise, rail
Acceleration broadband noise
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 50124-1  
Aşırı gerilim kategorisi OV2  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak PD2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Çevre birimi ve mod. beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Fonksiyonel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 Çevre birimi bes. ve sistem V.  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Fonksiyonel yalıtım  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yay yüklü terminal  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 125.6  mm
Genislik boyutu 130  mm
Derinlik boyutu 83.7  mm
Net agirlik 370  g
Brüt ağırlık 420  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242207  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088274  
Cilt 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1