Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312500","name":"PSSu E S 2AI TC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E S 2AI TC
Ürün numarası: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş,
R, S, B, J, T, E, K, N harf kodlu termo elemanlar, -30 - 30 mV, -60 - 60mV, -120 - 120 mV
aralıklarında voltaj, entegre Pt1000 ile özel temel modüller
aracılığıyla referans sıcaklık.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, R, S, B, J, T, E, K, N harf kodlu termo elemanlar, -30 - 30 mV, -60 - 60mV, -120 - 120 mV aralıklarında voltaj, entegre Pt1000 ile özel temel modüller aracılığıyla referans sıcaklık.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Analog girişler
| Analog girişlerin adedi | 2 |
| Analog girişlerin tipi | Termokupl |
| Sinyal aralığı analog giriş |
Tip N
Tip R Tip B Tip S Tip T Tip E Voltaj Tip J Tip K |
| Analog giriş sinyal tipi 1 | Tip R |
| Analog giriş sinyal aralığı 1 | -50 - 1768°C |
| Analog giriş sinyal tipi 2 | Tip S |
| Analog giriş sinyal aralığı 2 | -50 - 1768°C |
| Analog giriş sinyal tipi 3 | Tip B |
| Analog giriş sinyal aralığı 3 | 600 - 1820°C |
| Analog giriş sinyal tipi 4 | Tip J |
| Analog giriş sinyal aralığı 4 | -210 - 1200°C |
| Analog giriş sinyal tipi 5 | Tip T |
| Analog giriş sinyal aralığı 5 | -200 - 400°C |
| Analog giriş sinyal tipi 6 | Tip E |
| Analog giriş sinyal aralığı 6 | -200 - 1000°C |
| Analog giriş sinyal tipi 7 | Tip K |
| Analog giriş sinyal aralığı 7 | -200 - 1372°C |
| Analog giriş sinyal tipi 8 | Tip N |
| Analog giriş sinyal aralığı 8 | -200 - 1300°C |
| Analog giriş sinyal tipi 9 | Voltaj |
| Analog giriş sinyal aralığı 9 | +/-30 mV |
| Analog giriş sinyal tipi 10 | Voltaj |
| Analog giriş sinyal aralığı 10 | +/-60 mV |
| Analog giriş sinyal tipi 11 | Voltaj |
| Analog giriş sinyal aralığı 11 | +/-120 mV |
| Giriş filtresi tipi | Dijital filtre |
| Giriş filtresi zayıflatması 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Değer en az anlamlı bit U-Me |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
| Dönüştürme yöntemi analog gir. | Delta sigma |
| Pot. yalıtım analog giriş/ | Evet |
Girişler
| Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Gövde malzeme kodu | PA |
| Yükseklik boyutu | 76 |
| Genislik boyutu | 12.6 |
| Derinlik boyutu | 60.2 |
| Net agirlik | 35 |
| Brüt ağırlık | 44 |
| Kodlama elemanı adı | H |
| Kodlama elemanı rengi | Koru gri |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052572 |
| Cilt | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BP 1/8 S-J
312602
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı, entegre Pt1000 ile soğuk
bağlantı telafisi.
PSSu BP 1/8 C-J
312603
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı, entegre Pt1000 ile soğuk
bağlantı telafisi.
PSSu BP-C 1/8 S-J
312612
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı, entegre Pt1000 ile soğuk
bağlantı telafisi.
PSSu BP-C 1/8 C-J
312613
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı,
entegre Pt1000 ile soğuk bağlantı telafisi.