text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu K F FCU

Ürün numarası: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çalışma modu, yapılandırılabilir, darbe uzatma, hızlı kapatma, 12 giriş, 2 test darbe çıkışı 0,25 A, 2 çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre korumalı, aşırı yük korumalı, geribildirimsiz, 2 çıkış, 3 A, çift kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre korumalı, aşı...  Daha Fazla

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çalışma modu, yapılandırılabilir, darbe uzatma, hızlı kapatma, 12 giriş, 2 test darbe çıkışı 0,25 A, 2 çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre korumalı, aşırı yük korumalı, geribildirimsiz, 2 çıkış, 3 A, çift kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre korumalı, aşırı yük korumalı, geri bildirimsiz.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Arıza emniyeti  
 
U1'in amacı Module Supply  
Besleme gerilimi (V) 5  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1.3  
U2'in amacı Periphery Supply  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı -30 %/+25 %  
U3'ün amacı
U3 besleme voltajı tipi DC  
U3 toleransı -30 %/+25 %  
Sayısal girişlerin adedi 12  
Darbe gir. 0-1 maks. işleme 400 ... 5300 µs  
Darbe gir. 1-0 maks. işleme 400 ... 5300 µs  
Hızlı giriş 0-1 maks. işleme 100 ... 5800 µs  
Hızlı giriş 1-0 maks. işleme 200 ... 5800 µs  
Potansiyel yalıtım girişleri evet  
Potansiyel yalıtım S/C O Evet  
Potan.yalıt. S/C O - I Evet  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
Number 2-pin SC outputs 2  
Pot. yalıtım 2kutuplu S/C O Evet  
2kutuplu S/C O k. dev. kor. Evet  
Test puls çıkışlarının adedi 2  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Gövde malzemesi etiket tutuc. PC  
Bağlantı terminali Konnektör çıtası  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 128.9  
Genislik boyutu 56  
Derinlik boyutu 56  
Net agirlik 170  
Brüt ağırlık 185  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242604  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548067330  
Cilt 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10 adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, kompakt modüller için konektör seti, 1 sıralı, 10 terminal, yaylı bağlantı, 2 parça.