Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"312433","name":"PSSu K F EI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Actual product may vary
PSSu K F EI
Product ID: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, sayaç, emniyetli hareket izleme,2
çıkış, arıza emniyetli, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısadevre koruması,
aşırı yük koruması, geri bildirimsiz, 1 çıkış, standart, 0,5 A, tekkutuplu,
pozitif anahtarlama, kısa devre koruması, basamaklama için 1 birleşikgiriş ve çıkış CIO,
standart, kodlayıcı için 1 ...
More
Birim
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, sayaç, emniyetli hareket izleme,2 çıkış, arıza emniyetli, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısadevre koruması, aşırı yük koruması, geri bildirimsiz, 1 çıkış, standart, 0,5 A, tekkutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre koruması, basamaklama için 1 birleşikgiriş ve çıkış CIO, standart, kodlayıcı için 1 giriş, Mini-IO dişi konektör, 8 pimli, yakınlık anahtarı için 2 giriş.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Modül beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
5
5 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1.1 |
| U2'in amacı | Çevre birimi beslemesi |
| Besleme gerilimi 2 (V) |
24
24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
| U3'ün amacı | |
| U3 besleme voltajı tipi | DC |
| U3 toleransı | -30 %/+25 % |
Giriş yakınlık anahtarı
| Yak. anahtrsız prog. izl. fon. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Giriş artımlı kodlayıcı
| Artımsal enkoder giriş sayısı |
1
1 |
| Bağlantı (artım kodlayıcı) | 8 pimli Mini-IO dişi konnektör |
| Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
| Hist. art. yok prog. mon. fnk. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Yarı iletken çıktılar
| Potansiyel yalıtım S/C O | Evet |
| Potan.yalıt. S/C O - I | Evet |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
| İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Zamanlar
| Sınır değ. üz. reaks. süresi | 1/f_actual + 10ms |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali | Konnektör çıtası |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 128.9 |
| Genislik boyutu | 56 |
| Derinlik boyutu | 56 |
| Net agirlik | 147 |
| Brüt ağırlık | 160 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548068993 |
| Cilt | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Obligatory accessories
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, connector set for compact modules, set consists of 2 connectors,1-
row/5-pin and 1-row/10-pin, spring-loaded terminals, SPRINGCON
series.
Optional accessories
PNOZ msi b4 Box
773845
Shielded connection box PSEN msi b4, for connecting an
incremental encoder to a proximity switch, with/without pull resistor,
with additional supply for the proximity switch.
PNOZ msi S09
773870
Universal adapter, 9-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi S15
773871
Universal adapter, 15-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi S25
773872
Universal adapter, 25-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.