Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312434","name":"PSSu K F EI CV","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu K F EI CV
Ürün numarası: 312434
GTIN: 4046548084801
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, sayaç, emniyetli hareket izleme,
konum sayacı değerini kaydetme, 2 çıkış, arıza emniyetli, 0,5 A, tekkutuplu,
pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı aşırı yük korumalı, geribildirimsiz, 1
çıkış, standart, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devrekorumalı, basamaklama için
1 CIO birleşik giriş ve ...
Daha Fazla
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, sayaç, emniyetli hareket izleme, konum sayacı değerini kaydetme, 2 çıkış, arıza emniyetli, 0,5 A, tekkutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı aşırı yük korumalı, geribildirimsiz, 1 çıkış, standart, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devrekorumalı, basamaklama için 1 CIO birleşik giriş ve çıkış, standart, kodlayıcı için 1 giriş, Mini-IO dişi konektör, 8 pimli, yakınlık anahtarı için 2 giriş.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Fail-safe |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Module Supply |
| Besleme gerilimi (V) | 5 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1.1 |
| U2'in amacı | Periphery Supply |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
| U3'ün amacı | Ausgänge |
| U3 besleme voltajı tipi | DC |
| U3 toleransı | -30 %/+25 % |
Giriş yakınlık anahtarı
| Yak. anahtrsız prog. izl. fon. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Giriş artımlı kodlayıcı
| Artımsal enkoder giriş sayısı | 1 |
| Bağlantı (artım kodlayıcı) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Değerlendirme sayacı dar. art. |
1x
4x |
| Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
| Hist. art. yok prog. mon. fnk. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Yarı iletken çıktılar
| Potansiyel yalıtım S/C O | ja |
| Potan.yalıt. S/C O - I | Evet |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Zamanlar
| Sınır değ. üz. reaks. süresi | 1/f_ist + 10ms |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Bağlantı terminali | Stiftleiste |
| Terminal yapısı | steckbar |
| Yükseklik boyutu | 128.9 |
| Genislik boyutu | 56 |
| Derinlik boyutu | 56 |
| Net agirlik | 147 |
| Brüt ağırlık | 160 |
Çevre
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548084801 |
| Cilt | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, kompakt modüller için konektör seti, 2 konektörden oluşan set,1
sıralı/5 pimli ve 1 sıralı/10 pimli, yaylı terminaller, SPRINGCON
serisi.