text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu E F DI OZ 2

Ürün numarası: 312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 1giriş, 1 test darbe çıkışı 0,25 A, 1 çıkış, 2 A, çift kutuplu, kısa devrekorumalı, aşırı yük korumalı, geri bildirimsiz.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Fail-safe  
 
Sayısal girişlerin adedi 1  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişleri ja  
DC voltage at output 24 V DC  
Number 2-pin SC outputs 1  
Pot. yalıtım 2kutuplu S/C O Evet  
2kutuplu S/C O k. dev. kor. ja  
Test puls çıkışlarının adedi 1  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Gövde malzeme kodu PA  
Terminal yapısı steckbar  
Yükseklik boyutu 76  
Genislik boyutu 12.6  
Derinlik boyutu 60.2  
Net agirlik 35  
Brüt ağırlık 44  
Kodlama elemanı adı G  
Kodlama elemanı rengi gelb  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242604  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018592  
Cilt 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10 adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C 1/8 S
PSSu BP-C 1/8 S 312610
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP-C 1/8 C
PSSu BP-C 1/8 C 312611
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C1 1/12 S
PSSu BP-C1 1/12 S 312622
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı. Dahili 7 sinyalin tümüterminallerde mevcuttur!
PSSu BP-C1 1/12 C
PSSu BP-C1 1/12 C 312623
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı. Dahili 7 sinyalin tümüterminallerde mevcuttur!