text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu E F 4DO 0.5-T

Ürün numarası: 314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 4çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı, aşırıyük korumalı, geri bildirimsiz, artan çevresel gereklilikler için.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 4çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı, aşırıyük korumalı, geri bildirimsiz, artan çevresel gereklilikler için.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Arıza emniyeti  
 
End. yükleri kapatma term. V U2 - 50 V  
İzin verilen yükler Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
DC voltage at output 24 V DC  
Potansiyel yalıtım S/C O Evet  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -40  
70  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Bölge B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Broad band noise to EN 60068-2-64  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Gövde malzeme kodu PA  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 76  
Genislik boyutu 12.6  
Derinlik boyutu 60.2  
Net agirlik 38  
Brüt ağırlık 46  
Kodlama elemanı adı E  
Kodlama elemanı rengi Sarı  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242604  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049152  
Cilt 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için. Dahili 7 sinyalin tümü terminallerde mevcuttur!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için. Dahili 7 sinyalin tümü terminallerde mevcuttur!

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10 adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre gereksinimleri için.