text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
9 Ürün bulundu
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişi C rayı 10 A.

istek üzerine
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantılı çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, bağlantılı C rayı.

istek üzerine
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, güç kaynağı, birincil 24 V DC 0,5 A, ikincil -10 V DC 0,5 A, sürekli çıkış 10 W, kısa devre koruması, aşırı yük koruması, galvanik olarak izoleedilmiş.

istek üzerine
PSSu E F PS2-T
314192
GTIN: 4046548068511
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli modül beslemesi 24 V DC 1 A arabellekli (20 ms), besleme girişli çevre birimibeslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişli C rayı 10 A, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E F PS2
312192
GTIN: 4046548066173
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli modül beslemesi 24 V DC 1 A arabellekli (20 ms), besleme girişli çevre birimibeslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişli C rayı 10 A.

istek üzerine
PSSu E F PS2-R
315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli modül beslemesi 24 V DC 1 A arabellekli (20 ms), besleme girişli çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişli C rayı 10 A, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PSSu E F PS-P-R
315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişli C rayı 10 A, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişli C rayı 10 A, artançevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantılı çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, bağlantılı C rayı, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin