text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu XR F -T

Ürün numarası: 314093
GTIN: 4046548054286
PSSu, temel istasyon, arıza emniyetli ve standart, kablo tabanlı modül için genişletme modülü, FS ve ST verileri ve modül beslemesi için veriyolu uzantısı, artan çevresel gereklilikler için.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -40 - 70  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 125.6  mm
Genislik boyutu 50.2  mm
Derinlik boyutu 72.6  mm
Net agirlik 115  g
Brüt ağırlık 140  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054286  
Cilt 0.663  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu XB F -T
PSSu XB F -T 314092
PSSu, temel istasyon, arıza emniyetli ve standart, kablo tabanlı modül için genişletme modülü, FS ve ST verileri ve modül beslemesi için veriyolu uzantısı, artan çevresel gereklilikler için.
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
PSSu A RJ45-CAB 1.5M 314094
PSSu, temel ve uzak istasyon arasındaki modül veri yolunun bağlantı kablosu, A RJ45-CAB, 1,5 m.