Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312966","name":"PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
Ürün numarası: 312966
PSSu, 30 mm genişliğinde kompakt modüller için etiketleme braketi, PU 5adet.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
BG cULus Listed TÜV |
Teknik veri
Mekanik Veri
Net agirlik | 50 g |
Brüt ağırlık | 55 g |
Çevre
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548061383 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 39269097 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 5 |