text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu A Con Set1 C

Ürün numarası: 313114
GTIN: 4046548079142
PSSu, kompakt modüller için konektör seti, 2 konektörden oluşan set,1 sıralı/5 pimli ve 1 sıralı/10 pimli, yaylı terminaller, SPRINGCON serisi.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
cULus Listed  
 
Olarak çevre ısısı -40  
105  
İletken kesiti 1.5  
1.5  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 28-16  
Net agirlik 20  
Brüt ağırlık 22  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242692  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548079142  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1