text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
9 Ürün bulundu
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 4 çıkış, 2 A yarı iletken, tek kutuplu, kapatma gecikmesi, pozitif anahtarlam ...

istek üzerine
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 8 çıkış, 0,5 A yarı iletken, tek kutuplu, kapatma gecikmesi, pozitif anahtarl ...

istek üzerine
PSS u2 EF 8DI
328101
PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 8 giriş, darbe uzatma, tutarsızlık izleme, 24 V DC 0,25 A ile test darbe çıkı ...

istek üzerine
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 2 çıkış, 2 A yarı iletken, tek kutuplu, kapatma gecikmesi, açık devre algılam ...

istek üzerine
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 2 çıkış, röle kontakları, N/O, dirençli ve endüktif yükleri değiştirmek için, ...

istek üzerine
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
PSS u2, elektronik modül, arızaya dayanıklı, 2 çıkış, röle kontakları, normalde açık kontak, dirençli ve endüktif yükler ...

istek üzerine
PSS u2 EF 2AI I
328200
PSS u2, elektronik modül, arıza korumalı, akım ölçümü için 2 analoggiriş, 0 .. 25,6 mA, çift kutuplu, 15 Bit çözünürlük, ...

istek üzerine
PSS u2 EF 8DI -R
327101
PSS u2, elektronik modül, arızaya dayanıklı, 8 giriş, pals gerdirme, tutarsızlık izleme, 24 V DC 0,25 A test pals çıkışl ...

istek üzerine
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
PSS u2, elektronik modül, arızaya dayanıklı, 4 çıkış, yarı iletken, 2 A, tek kutuplu, kapanma gecikmesi, pozitif anahtar ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin