Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"327080","name":"PSS u2 ES PSP -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 ES PSP -R
Ürün numarası: 327080
GTIN: 4046548103724
PSS u2, elektronik modül, standart, Çevresel Besleme 24 V DC 8 A,
potansiyel izolasyon, besleme gerilimini yenilemek ve potansiyelgrupları oluşturmak
için, 1 sıra, artan çevresel gereksinimler
ve demir yolu uygulamaları için, terminal bloku PSS u2 T 8 gereklidir(teslimat kapsamına dahil değildir
).
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSS u2, elektronik modül, standart, Çevresel Besleme 24 V DC 8 A, potansiyel izolasyon, besleme gerilimini yenilemek ve potansiyelgrupları oluşturmak için, 1 sıra, artan çevresel gereksinimler ve demir yolu uygulamaları için, terminal bloku PSS u2 T 8 gereklidir(teslimat kapsamına dahil değildir ).
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| Uygulama aralığı | Standard |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U2'in amacı | Periphery Supply |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Çevresel veri
| Stand. 1 demiryolu uyg. sitesi | EN 50125-3 |
| Stand.1 demir.için uyg. sitesi | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Stand.2 demiryolu uyg. sitesi | EN 61373 |
| Stand.2 demir.için uyg. sitesi | Kategori 1, Sınıf A + B |
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -40 |
| UL öz. ortam sıcaklığı | UL 61010 |
| UL ile ortam sıcaklığı | -40 - 60 °C |
| Ortam sıcaklığı için stand. 2 | EN 50125-1 |
| Standart 2'ye göre ortam sıc. | -40 ... +70 °C |
| Ortam sıcaklığı için stand. 3 | EN 50125-3 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. at 40 °C |
| Condensation permitted? | EN 60068-2-30 |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standard1 b/band noise, rail | EN 61373 |
| Freq. broadband noise, rail | 5 ... 150 Hz |
| Accel. broadband noise, rail | |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | 100 m/s² |
| 2 ile açıklık ve kaçak mes. |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Aşırı voltaj kategorisi 2 | III |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Periphery und Module Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali | Federkraftklemme |
| Terminal yapısı | steckbar |
| Yükseklik boyutu | 110.8 |
| Genislik boyutu | 12.5 |
| Derinlik boyutu | 77 |
| Net agirlik | 33 |
| Brüt ağırlık | 42 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7a |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242611 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103724 |
| Cilt | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli,
yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T
koruyucu kodlama, PU 1 parça.
Opsiyonel aksesuarlar
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, aksesuarlar, arka panel, elektronik modüller için, 4 yuva, artançevresel gereksinimler ve demir yolu uygulamaları
için, genişlik 50,1 mm, yükseklik
107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli,
yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T
koruyucu kodlama, PU 10 parça.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli,
yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T
koruyucu kodlama, PU 50 parça.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, aksesuarlar, elektronik modüller için kodlama elemanları, PU 10parça.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa
sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun
sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, terminal bloğu için, 61 x 11,5mm,
PU 10 parça.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.