text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS u2 T 8 (1 pc.)

Ürün numarası: 328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli, yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, PU 1 parça.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval cURus  
SEV  
 
Anma Akımı 12  
Olarak çevre ısısı -40  
105  
Connector type 1 8 pin spring-loaded terminal  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Gövde rengi Siyah gri RAL 7021  
İletken kesiti 0.15  
1.5  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 26-14  
Net agirlik 15  
Brüt ağırlık 18  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242691  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072495  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1