Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"328851","name":"PSS u2 T 16 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
Ürün numarası: 328851
GTIN: 4046548072525
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli,
yaylı bağlantı, PU 10 parça.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
cURus
SEV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Anma Akımı | 12 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-40
105 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 16-pin spring-loaded terminal |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Gövde rengi | Siyah gri RAL 7021 |
| İletken kesiti |
0.15
1.5 |
| Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 26-14 |
| Net agirlik | 205 |
| Brüt ağırlık | 210 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242691 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072525 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 10 |