text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS u2 P0 F/S EIP2

Ürün numarası: 328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2, ana modül, P0 performans endeksi, G/Ç kontrol sistemi, arızaemniyetli ve standart, 2 RJ45 bağlantı noktası, CIP Safety ile EtherNet/IP adaptörü,BOOTP destekler, entegre güç kaynağı, 24 V DC 1,2 A içeri besleme girişli modül, 24 V DC 8 Abesleme girişli çevre birimi beslemesi, potansiyel yalıtım, bağlantı işlevseltopraklaması, terminal bloğun...  Daha Fazla

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSS u2, ana modül, P0 performans endeksi, G/Ç kontrol sistemi, arızaemniyetli ve standart, 2 RJ45 bağlantı noktası, CIP Safety ile EtherNet/IP adaptörü,BOOTP destekler, entegre güç kaynağı, 24 V DC 1,2 A içeri besleme girişli modül, 24 V DC 8 Abesleme girişli çevre birimi beslemesi, potansiyel yalıtım, bağlantı işlevseltopraklaması, terminal bloğuna entegre microSD kart yuvası, koruyucu plaka ile. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 28.8  
U1 potansiyel yalıtım Evet  
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı -30 %/+25 %  
U2 potansiyel yalıtım Evet  
Plug-in memory µSD card  
Cihaz tipi EtherNet/IP Adaptör  
Desteklenen EtherNet/IP RPI 1 ... 3200 ms  
EtherNet/IP sertifikasyonu ODVA  
İlet. hızı EtherNet/IP 100 MBit/s  
Desteklenen CIPSafety RPI 10 … 3200 ms  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2 (Bölge B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 UB ve çevre birim beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Fonksiyonel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 UB ve modül beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Fonksiyonel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 3 Çevre birimi ve mod. beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 3 Fonksiyonel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 4 Modül beslemesi ve EtherNet/IP  
Potansiyel yalıtım tipi 4 Fonksiyonel yalıtım  
Alt kısım gövde malzemesi KKE  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 110.1  
Genislik boyutu 64.1  
Derinlik boyutu 94.7  
Net agirlik 230  
Brüt ağırlık 235  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242608  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071948  
Cilt 0.648  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, aksesuarlar, blendajlı bağlantı elemanı, ana modüller için, güçkaynağı modülleri ve modül taşıyıcılar, 4 bağlantı, 4 sıralı, genişlik 50 mm, genelyükseklik sistem monte edildiğinde yaklaşık 120 mm, montaj mesafelerine dikkatedin, üst başlıklı ray üzerinde mekanik kilit, PU 10 parça.
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, ana modüller için, 9 pimli, yaylı bağlantı, microSD bellek kartı için yuva ile, PU 1 parça.
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 1 GB, endüstriyel, PSS u2 ana modülleri için
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.