text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Acc/MA/caps L-coded/M12

Ürün numarası: 380328
GTIN: 4046548104776
Aksesuarlar, PDP67 ve PSS67 cihazlardaki M12 bağlantı noktaları için uçkapakları, koruma tipi IP67, gri, PU 2 parça, yalnızca L kodlu M12 bağlantı noktaları için (380324 yalnızca A ve D kodlu için).

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

 
Olarak çevre ısısı -30  
105  
Koruma tip, muhafaza IP67 when screwed in place  
Ürün malzemesi PA GF, UL 94 V-0  
Net agirlik 2  
Brüt ağırlık 4  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27440208  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000058  
ETIM Referans Özelliği EC002314  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548104776  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1