Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402315","name":"PIT oe ETH 5V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT oe ETH 5V
Ürün numarası: 402315
GTIN:
Etkinleşgtirilebilir Ethernet arayüzleri (RJ45), besleme ve
giriş voltajı 5 V
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
5
5 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 0.3 |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| Girişte DC voltajı | |
| Galvan. yalıtım girişi | Hayır |
Ethernet arayüzü
| Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
| Ethernet iletim hızı |
1 Gbit/s
10/100 Mbit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 2 |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-2 |
| Olarak çevre ısısı |
-20
60 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 (Bölge B) |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Maksimum kablo uzunluğu | 30 |
| Bağlantı terminali | Yay yüklü term takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 40 |
| Genislik boyutu | 30 |
| Derinlik boyutu | 59.2 |
| Net agirlik | 42 |
| Brüt ağırlık | 62 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371292 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002024 |