text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m

Ürün numarası: 630307
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Anma Akımı 4  A
Tipik iletken direnci K1 57 Ohm/km  
Özel kontak direnci K1 >= 7E+15 Ohm*km  
İletken kapasitesi K1 65,6 pF/m  
Olarak çevre ısısı -25 - 80  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza  
Connector type 1 4-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli açılı  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Soketlerin malzemesi CuSn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PP (9Y)  
Kablo tipi K1 Li9YC11Y  
Kablo uzunluğu 5  m
Malzeme koruma yüzeyi K1 Sn  
Renkli kablo yalıtımı 1 Sarı, RAL 1003'e benzer  
Gövde rengi Siyah  
Kablo yalıtım malzemesi 1 TPU 11YH1  
PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.55  mm
İletken kesiti 0.34  mm²
Kablo çapraz kesiti AWG K1 22  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
İletken sayısı 4  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci UL VW1  
Gövde malzemesi PUR  
Net agirlik 261  g
Brüt ağırlık 271  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP girişi mevcut evet  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kodu 4046548002164  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060311  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
Cilt 0.817