Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"380318","name":"M12 con., straight, male, 5 pin, L, S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
Ürün numarası: 380318
Geçmeli konektör, 5 pimli (4+FE), korumalı, düz M12 soket, L kodlu
(güç), sıkıştırmalı konektör, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikelkaplamalı,
kablo vidalı bağlantı PG11, dış kablo çapı 5-9 mm
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Elektriksel veri
Type of rated voltage U1 | AC/DC |
Anma Akımı | 16 A |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 125 °C |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 5-pin M12 male connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Cu/Au |
Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
Pimlerin malzemesi | CuNi |
Conductor connection type | Crimp contact |
Gövde rengi | Açık gri |
Max. outside diameter cable K1 | 5 - 9 mm |
Kablo vidası bağlantısı | PG 11 |
Maks. kablo çapraz kesiti K1 | 1,5mm² |
Konektör onayları 1 | UL94 V-2 |
İnterlock vidası torku | 50 … 60 Ncm, elle sıkılmış |
Net agirlik | 50 g |
Brüt ağırlık | 60 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548055108 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 0 |