Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570352","name":"PSEN cable M12-12sf 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cable M12-12sf 5m
Ürün numarası: 570352
GTIN: 4046548088861
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Anma Akımı | 2 |
| Tipik iletken direnci K1 | |
| Özel kontak direnci K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-30
80 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | IEC 60664-1 |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak |
2
3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 12-pin M12 female connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Coding of M12 connector 1 | A coded |
| Metal dişli halka konn 1 | GD-Zn, Ni |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Sızdırmazlık malzemesi | FPM |
| Soketlerin malzemesi | CuZn |
| Kablo malzemesi K1 | Cu |
| Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP (9Y) |
| Kablo tipi K1 | Li9Y11Y |
| Kablo uzunluğu | 5 |
| Kablo uzunluğu toleransı K1 | |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Signal yellow RAL1003 |
| Gövde rengi | Siyah |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | TPU / TPE-U |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
| Bend radius (when laying) K1 | 6 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
5.9
5.9 |
| İletken kesiti |
0.25
0.25 |
| Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 24 |
| Ekranlama K1 | hayır |
| İletken sayısı | 12 |
| Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Konektör onayları 1 | UL 94 |
| Halojen içermeyen | evet |
| Oil resistance | |
| Alev direnci |
UL94-V0
UL VW1, FT1 |
| Gövde malzemesi | TPU, UL94 |
| İnterlock vidası torku | 0,6 Nm |
| Net agirlik | 230 |
| Brüt ağırlık | 235 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548088861 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |