text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN opII-PSEN op/1 adapter set

Ürün numarası: 632013
GTIN: 4046548096590
Kablo, adaptör, IP67, M12 dişi konektör, siyah, düz, 5 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 4 pimli (verici)/8 pimli(alıcı), A kodlu, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², sarı, PSENopt/1 ışık perdelerini PSENopt II'ye bağlamak için yükseltme desteği, verici ve alıcı için 2 set, PU 2 parça.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Kablo, adaptör, IP67, M12 dişi konektör, siyah, düz, 5 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 4 pimli (verici)/8 pimli(alıcı), A kodlu, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², sarı, PSENopt/1 ışık perdelerini PSENopt II'ye bağlamak için yükseltme desteği, verici ve alıcı için 2 set, PU 2 parça.

Approval CE  
UKCA  
 
Anma Akımı 2  
Tipik iletken direnci K1 78 Ohm/km  
Tipik iletken direnci K1 78 Ohm/km  
Olarak çevre ısısı -30  
80  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, muhafaza IP67 when screwed in place  
Connector type 1 5-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Konnektör tipi 2 4 pimli M12 erkek konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Coding of M12 connector 2 A coded  
Konnektör tipi 3 5 pimli M12 dişi konnektör  
Konnektör tipi 3 şekli düz  
Coding of M12 connector 3 A coded  
Metal dişli halka konn 1 GD-Zn, Ni  
Metal dişli halka konn 2 GD-Zn, Ni  
Dişli halka konn 3 malzemesi GD-Zn, Ni  
Dişli halka kon. 4 malzemesi GD-Zn, Ni  
Konektör 3 gövde malzemesi TPU, UL 94 HB  
Konektör 4 gövde malzemesi TPU, UL 94 HB  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Ni b / Au 0,2 gal.  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Ni b / Au 0,2 gal.  
Kontak yüzeyleri malzemesi 4 Ni b / Au 0,2 gal.  
Sızdırmazlık malzemesi FPM  
Pimlerin malzemesi CuZn  
Soketlerin malzemesi CuZn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Kablo malzemesi K2 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PP (9Y)  
Yalıtım malzemesi kablosu K2 PP (9Y)  
Kablo tipi K1 Li9Y11Y  
Kablo tipi K2
Kablo uzunluğu 0.15  
Renkli kablo yalıtımı 1 Signal yellow RAL1003  
Renkli kablo yalıtımı 2 Signal yellow RAL1003  
Gövde rengi Siyah  
Kablo yalıtım malzemesi 1 TPU / TPE-U  
Kablo yalıtım malzemesi 2 TPU / TPE-U  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Kablonun izleme kabiliyeti 2 Hayır  
Bend radius (when laying) K1 3 x Ø  
Bend radius (when laying) K2 3 x Ø  
Bend radius constant motion K2 10 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6.2  
6.2  
İletken kesiti 0.25  
0.25  
Büküm K1 8 damarlı yuvarlak dolgu  
Büküm K2 8 damarlı yuvarlak dolgu  
Ekranlama K1 hayır  
Shielding K2 No  
İletken sayısı 8  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20549  
Kablo onayları K2 UL AWM-Style 20549  
Konektör onayları 1 UL 94 HB  
Konektör onayları 2 UL 94 HB  
Konektör onayları 3 UL 94 HB  
Konektör onayları 4 UL 94 HB  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci cULus 20549  
İnterlock vidası torku 0,6 Nm  
Net agirlik 53  
Brüt ağırlık 59  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272791  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096590  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1