Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT m4SEU terminal set spring load
Ürün numarası: 402306
GTIN: 4046548093575
PIT m4SEU çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme cihazıkonektör seti
[402250]. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 4 pimlin, 1 x 5 pimli, 1 x8 pimli ve 1 x 12 pimli
dişi konektör şeridi bulunur, düz kablo çıkışı.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PIT m4SEU çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme cihazıkonektör seti [402250]. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 4 pimlin, 1 x 5 pimli, 1 x8 pimli ve 1 x 12 pimli dişi konektör şeridi bulunur, düz kablo çıkışı.
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371292 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548093575 |
| Cilt | 0.113 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |