Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400449","name":"PIT es Set3s-5 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es Set3s-5 s
Ürün numarası: 400449
PITestop, yüzeye monte gövdesi dahil E-STOP/kontak bloğu seti, E-STOPbutonu,
aydınlatmalı, E-STOP sembollü ve logolu ve kontak bloğu, izlemeli, 2N/C, terminallerden
(vidalı tip) oluşur.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | CE |
Kendi kendini izleyen | ja |
Lamba | LED |
Lamba rengi | gelb |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) |
12
30 |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Min. kontak akımı | 1 |
Acil durdurma
Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
Kontak malzemesi E- STOP | AgNi |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Yükseklik boyutu | 72 |
Genislik boyutu | 103 |
Derinlik boyutu | 72 |
Çap | 55 |
Net agirlik | 178 |
Brüt ağırlık | 207 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548071634 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
Cilt | 0 |