text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es Set10u-5ns AIDA basic

Ürün numarası: 400464
GTIN: 4046548094718
PITestop active, E-STOP butonundan oluşan set flash fonksiyonuyla etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir, logosuz ve E-STOP sembolsüz, kontak bloklu, düşme korumalı, EN 60947-5-1 ve EN 60947-5-5'e uygun ve PCB LED emniyet modüllü, yüzeye monte gövdesinde, M12/5 pimli bağlantıyla - AIDA PIN ataması, 2N/C (2 N/C), hızlı bağlantı teknolojisiyle.

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PITestop active, E-STOP butonundan oluşan set flash fonksiyonuyla etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir, logosuz ve E-STOP sembolsüz, kontak bloklu, düşme korumalı, EN 60947-5-1 ve EN 60947-5-5'e uygun ve PCB LED emniyet modüllü, yüzeye monte gövdesinde, M12/5 pimli bağlantıyla - AIDA PIN ataması, 2N/C (2 N/C), hızlı bağlantı teknolojisiyle.

Approval CE  
UKCA  
Lamba LED  
Lamba rengi sarı  
kırmızı  
 
Rated operating voltage 24 V DC  
Acil durdurma serb bırakma tür Çevirerek serbest bırakma  
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak sigrtsı koruması E-Stop ≤ 1 A  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Olarak çevre ısısı -25  
55  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-5  
Tepe genliği Max. 0.35 mm  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-5-1  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali M12  
Yükseklik boyutu 103.2  
Genislik boyutu 72  
Derinlik boyutu 91.8  
Net agirlik 207  
Brüt ağırlık 271  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548094718  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1