Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314191","name":"PSSu E F PS1-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E F PS1-T
Ürün numarası: 314191
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli
modül
beslemesi 24 V DC 2 A, besleme girişli çevre birimi beslemesi 24 V DC
10A,
besleme girişli C rayı 10 A, artan çevresel ge... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli modül beslemesi 24 V DC 2 A, besleme girişli çevre birimi beslemesi 24 V DC 10A, besleme girişli C rayı 10 A, artan çevresel gereklilikler için. The product has been discontinued. The successor is 314192.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Modül beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 12 W |
U2'in amacı | Çevre birimi beslemesi |
Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
U2 toleransı | -30 %/+25 % |
UINT1 - U2 pot. yalıtım | |
U1 - U2 potansiyel yalıtım | |
UINT1'in amacı | int. sistem voltajı |
UINT1 toleransı | -2 %/+3 % |
Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 A |
Standart UINT1 U kesme köprüsü | EN 61131-2 |
UINT1 kısa devre koruması | Evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -40 - 70 °C |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? |
Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
Standart2'ye göre hız. darbesi | 25g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Gövde malzeme kodu | PA |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 76 mm |
Genislik boyutu | 25.2 mm |
Derinlik boyutu | 60.2 mm |
Net agirlik | 60 g |
Brüt ağırlık | 69 g |
Kodlama elemanı adı | C |
Kodlama elemanı rengi | Sarı |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548049114 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242611 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002583 |
Cilt | 0.146 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre
gereksinimleri için.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BS 2/8 C-T
314657
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme
girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi,
besleme girişli C rayı, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal,
yaylı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca A sistemortamında ana
modülden sonra ve PSSu XRF-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarakkullanılır!
PSSu BS-R 2/8 C-T
314655
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme
girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi,
besleme girişli C rayı, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal,
yaylı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca beslemevoltajını yenilemek ve besleme
grupları oluşturmak için!
PSSu BS 2/8 S-T
314656
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli
modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi,
besleme girişli C rayı, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal,
vidalı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca A sistemortamında ana
modülden sonra ve PSSu XRF-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarakkullanılır!
PSSu BS-R 2/8 S-T
314654
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli
modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi,
besleme girişli C rayı, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal,
vidalı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca beslemevoltajını yenilemek ve besleme
grupları oluşturmak için!