text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
2 Products found
PSS u2 P0 F/S PN2
328062
GTIN: 4046548071917
Uzak I/O sistemindeki PSS u2 için ana modül, arıza koruma ve standart, 2 RJ45 dişi konektör, PROFIsafe profili ile PROFINET, Uyumluluk Sınıfı C (CC-C), IRT/RT, Paylaşılan Cihaz, modül beslemesi ve çevrebirimi beslemesi bağlantısı için entegre besleme voltajı, potansiyel yalıtım, fonksiyonel topraklama için bağlantı, microSD kartyuvası Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

On request
PSS u2 P0 F/S EIP2
328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2, ana modül, P0 performans endeksi, G/Ç kontrol sistemi, arızaemniyetli ve standart, 2 RJ45 bağlantı noktası, CIP Safety ile EtherNet/IP adaptörü,BOOTP destekler, entegre güç kaynağı, 24 V DC 1,2 A içeri besleme girişli modül, 24 V DC 8 Abesleme girişli çevre birimi beslemesi, potansiyel yalıtım, bağlantı işlevseltopraklaması, terminal bloğuna entegre microSD kart yuvası, koruyucu plaka ile. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use