text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
14 Ürün bulundu
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, aksesuarlar, PMI 704 panel montajı için tutma çerçevesi.

istek üzerine
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, aksesuarlar, PMI 704 için montaj kiti.

istek üzerine
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, aksesuarlar, PMI 707 panel montajı için tutma çerçevesi.

istek üzerine
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, aksesuarlar, PMI 707 için montaj kiti.

istek üzerine
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, aksesuarlar, PMI 35 için DIN üst başlıklı ray.

istek üzerine
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, aksesuarlar, besleme voltajı konektör seti, 3 pimli, PMIvisu, PMIopen ve PMImicro için, 3 parça, konektör, soket ve braketten oluşur.

istek üzerine
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, aksesuarlar, conta, uzunluk 1500 mm, malzeme köpük kauçuk, 3 mm, PMIvisu ve PMIopen (bir adet 15 inç, 12 inç, 10 inç veya iki adet 6,5 inç ve 5,7 inç her biri için yeterli) için, PMImicrove PMImicro diag (3x PMImciro diag her biri için yeterli) için.

istek üzerine
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Seri programlama kablosu (null modem kablosu), uzunluk 3 m.

istek üzerine
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
GTIN: 4046548019070
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.

istek üzerine
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
GTIN: 4046548019049
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

istek üzerine
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
GTIN: 4046548003970
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

istek üzerine
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
375314
GTIN: 4046548003956
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

istek üzerine
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
GTIN: 4046548003949
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

istek üzerine
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
GTIN: 4046548003994
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin