Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"266807","name":"PMI v807","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMI v807
Ürün numarası: 266807
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 7 inç, çözünürlük 800 x600 piksel,
kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 bağlantınoktası 1 Gbit/sn,
1 USB ana bilgisayar 3.0, 2 U... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 7 inç, çözünürlük 800 x600 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 bağlantınoktası 1 Gbit/sn, 1 USB ana bilgisayar 3.0, 2 USB ana bilgisayar 2.0, 1 HDMI bağlantınoktası, 1 VGA bağlantı noktası, kapasitör tamponlu gerçek zamanlı saat, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime kurulur ve lisanslanır, önceden yüklenmiş yazılım: PMI v8 Assistant, PASvisu Sunucu ve İstemci, PVIS OPC Sunucu UA, PSS 4000 ürün yazılımı (OPC Sunucu UA).
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
İşletim sistemi | Windows 10 IOT |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 12 - 30 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 23 W |
Göstermek
Ekran tipi | TFT |
Diyagonal ekran | 7 Zoll |
Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 |
Ekran renk derinliği | 16,7 M |
Dokunmatik ekran tipi | kapasitif |
Cpu
İşlemci tipi | X86 |
İşlemci saat hızı | 2,0 GHz |
Ana bellek | 4 GB |
Program belleği boyutu (Flash) | |
Gerçek zamanlı saat mevcut | Evet |
USB arabirimi
USB ana bil. arayüzü sayısı |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Ethernet arayüzü
Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
Ethernet iletim hızı | 1 Gbit/s |
CANopen arayüzü
Ethernet arayüz adedi | 2 |
VGA arayüzleri
Harici VGA arayüzü |
1 x HDMI
1 x VGA |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 0... 39°C'de %90 (yoğşmsz) |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 55032 ed.2 Sınıf B 2015 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 193.8 mm |
Genislik boyutu | 143.8 mm |
Derinlik boyutu | 54.3 mm |
Net agirlik | 1389 g |
Brüt ağırlık | 1698 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
6c 7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
|
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. |
7439-92-1
65997-18-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548096835 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27330201 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001412 |
Cilt | 10.700 |