text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT oe USB

Ürün numarası: 402313
USB arayüzü etkinleştirilebilir

Birim

Mevcut eski stok

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Girişte DC voltajı 24 V DC  
Galvan. yalıtım girişi ja  
USB ana bil. arayüzü sayısı 1  
USB ana bil. arayüzü tipi USB 2.0 Typ A  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -30  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2 (Bölge B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj IP65  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Montaj konumu beliebig  
Maksimum kablo uzunluğu 30  
Bağlantı terminali Federkraftklemme steckbar  
Terminal yapısı steckbar  
Genislik boyutu 31.2  
Derinlik boyutu 55  
Net agirlik 30  
Brüt ağırlık 67  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kodu 4046548103069  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371292  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002024  
Cilt 0  
 

Devreye alım aksesuarları

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, montaj anahtarı, PIT es buton için.