Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Ürün numarası: 584568
Bağlantı ucu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı,
çekme zincirleri için uygun, 4 pimli, düz M12 D kodlu, düz Endüstriyel
Mini G/Ç konektörü üzerinde, kablo uzunluğu: 5 m
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 0.5 A |
Tipik iletken direnci K1 | 120 Ohm/km |
Tip. karakteristik emped. K1 | 100 Ohm |
İletken kapasitesi K1 | 52 pF/m |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 60 °C |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 4-pin M12 male connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | |
Konnektör tipi 2 | 8 pimli Mini-IO erkek kon |
Konnektör tipi 2 şekli | düz |
Metal dişli halka konn 1 | CuZn, nikel kaplama |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | CuZn, altın kaplama |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PE |
Kablo uzunluğu | 5 m |
Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
Kablo kategorisi K1 | Cat5 |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Yeşil, RAL6018'e benzer |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
İletken kesiti | 0.34 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 22 |
Büküm K1 | Yıldız dörtlü |
Ekranlama K1 | evet |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
İletken sayısı | 4 |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci |
UL-Style 20549
UL 758, FT1 |
Net agirlik | 335 g |
Brüt ağırlık | 340 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548105636 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 1.020 |