Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"C1000001","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Ürün numarası: C1000001
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12
erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm²,
kablo uzunluğu: 3 m
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 1.5 A |
Tipik iletken direnci K1 | 20°C'de <=55,4 Ohm/km |
Tip. karakteristik emped. K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 90 °C |
UL ile ortam sıcaklığı | -40 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 8-pin RJ45 male connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Konnektör tipi 2 | 4 pimli M12 erkek konnektör |
Konnektör tipi 2 şekli | düz |
Coding of M12 connector 2 | |
Metal dişli halka konn 2 | CuZn, nikel kaplama |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Pimlerin malzemesi | CuZn |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | FEP (RoHS) |
Kablo tipi K1 | S/FTP |
Kablo uzunluğu | 3 m |
Malzeme koruma yüzeyi K1 | CuZn |
Kablo kategorisi K1 | Cat5e |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Yeşil, RAL6018'e benzer |
Gövde rengi | Siyah |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
Bend radius (when laying) K1 | 12 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.4 mm |
Diameter data line AWG K1 | 22 |
Büküm K1 |
bükümlü çift
(2x2xAWG22) |
Ekranlama K1 | evet |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
İletken sayısı | 4 |
Kablo onayları K1 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Halojen içermeyen | hayır |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci | UL FT2 |
İnterlock vidası torku | 0,4 Nm |
Net agirlik | 230 g |
Brüt ağırlık | 235 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548102338 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060307 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000001 |
ETIM Referans Özelliği | EC003249 |
Cilt | 0.601 |