Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570487","name":"PSEN ml end adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ml end adapter
Ürün numarası: 570487
Takılıp çıkarılabilen konektör, sonlandırma adaptörü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı/önceki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli,M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X3, sensör),... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Takılıp çıkarılabilen konektör, sonlandırma adaptörü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı/önceki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli,M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X3, sensör), 12 pimli, A kodlu, PSENmlock seri bağlantıyı sonlandırmak için.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 2 A |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 12-pin M12 female connector |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Konnektör tipi 2 | 8 pimli M12 erkek konnektör |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
Metal dişli halka konn 1 | Zn, nikel kaplama |
Metal dişli halka konn 2 | Zn, nikel kaplama |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
Pimlerin malzemesi | CuZn, altın kaplama |
Soketlerin malzemesi | CuZn, altın kaplama |
Gövde rengi | Siyah |
Gövde malzemesi | TPU |
Net agirlik | 20 g |
Brüt ağırlık | 21 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548088601 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0 |