Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570489","name":"PSEN ml / PSENcs Y junction M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
Ürün numarası: 570489
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X2,
değerlendirme cihazı/önceki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli,M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X3, sensör), 8 pimli, ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X2, değerlendirme cihazı/önceki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli,M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X3, sensör), 8 pimli, A kodlu ve M12dişi konektör (X1, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu,bağlantı için, PSENcode'u PSENmlock seri bağlantısına dahil etmek için, SDD kullanıldığında, kullanılan PSENcode tipine karşılık gelen, farklı bir Y adaptör kullanın: 540315, 540316, 540337, 540338 (570489 değil!).
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 2 A |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 8-pin M12 female connector |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Konnektör tipi 2 | 8 pimli M12 erkek konnektör |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
Konnektör tipi 3 | 8 pimli M12 dişi konnektör |
Coding of M12 connector 3 | A coded |
Metal dişli halka konn 1 | Zn, nikel kaplama |
Metal dişli halka konn 2 | Zn, nikel kaplama |
Dişli halka konn 3 malzemesi | Zn, nikel kaplama |
Konektör 3 gövde malzemesi | TPU |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Au |
Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
Pimlerin malzemesi | CuZn, altın kaplama |
Soketlerin malzemesi | CuZn, altın kaplama |
Gövde rengi | Siyah |
Gövde malzemesi | TPU |
Net agirlik | 28 g |
Brüt ağırlık | 29 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548088281 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0 |