Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570491","name":"PSEN ml / PDP67 Y junction PR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
Ürün numarası: 570491
Kablo, Y adaptör, IP67, M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah,
düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu (X1, değerlendirmecihazı),
siyah, düz, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², sarı ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Kablo, Y adaptör, IP67, M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu (X1, değerlendirmecihazı), siyah, düz, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², sarı ve M12 erkek konektör (X2, değerlendirme cihazı), siyah, düz, 5 pimli, A kodlu, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², siyah, PSENmlock'u bağlamak için, yalnızca süreç korumana uygun (kişisel korumayok!).
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 2 A |
Tipik iletken direnci K1 | |
Tipik iletken direnci K1 | 58 Ohm/km |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 5-pin M12 male connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Konnektör tipi 2 | 5 pimli M12 erkek konnektör |
Konnektör tipi 2 şekli | düz |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
Konnektör tipi 3 | 8 pimli M12 dişi konnektör |
Konnektör tipi 3 şekli | düz |
Coding of M12 connector 3 | A coded |
Metal dişli halka konn 1 | GD-Zn, Ni |
Metal dişli halka konn 2 | GD-Zn, Ni |
Dişli halka konn 3 malzemesi | GD-Zn, Ni |
Konektör 3 gövde malzemesi | TPU, UL 94 HB |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Sızdırmazlık malzemesi | FPM |
Pimlerin malzemesi | CuZn |
Soketlerin malzemesi | CuZn |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Kablo malzemesi K2 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP (9Y) |
Yalıtım malzemesi kablosu K2 | PP (9Y) |
Kablo tipi K1 | 4Li9Y11Y |
Kablo tipi K2 | |
Kablo uzunluğu | 0.2 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Signal yellow RAL1003 |
Renkli kablo yalıtımı 2 | Siyah RAL9005 |
Gövde rengi | Siyah |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablo yalıtım malzemesi 2 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Kablonun izleme kabiliyeti 2 | Evet |
Bend radius (when laying) K1 | 6 x Ø |
Bend radius (when laying) K2 | 6 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 4.45 mm |
İletken kesiti | 0.25 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 24 |
Kablo çapraz kesiti AWG K2 | 24 |
Büküm K1 | 4 damar |
Büküm K2 | 4 damar |
Ekranlama K1 | hayır |
Shielding K2 | No |
İletken sayısı | 4 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20549 |
Kablo onayları K2 | UL AWM-Style 20549 |
Konektör onayları 1 | UL 94 HB |
Konektör onayları 2 | UL 94 HB |
Konektör onayları 3 | UL 94 HB |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci | UL FT2 |
İnterlock vidası torku | 0,6 Nm |
Net agirlik | 45 g |
Brüt ağırlık | 49 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548096705 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0 |