Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6N000029","name":"Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Ürün numarası: 6N000029
PSEN sl2-D seri bağlantısı için adaptör, 8 pimli M12 dişi konektör,
düz, 8 pimli M12 erkek konektörde A kodlu, düz, A kodlu ve 8
pimli M12 dişi konektör, düz, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,15 m.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Mekanik Veri
Kablo uzunluğu | 0.15 m |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
İletken kesiti | 0.25 mm² |
Net agirlik | 41 g |
Brüt ağırlık | 44 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548092639 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0.115 |