text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op2H-A-30-045/1

Ürün numarası: 631041
GTIN: 4046548075564
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 450 mm. Özellikler: Ses kapatma, boşlukbırakma, kademelendirme, ölü bölgelerin olmaması. PSENopt Configurator Yazılımı aracılığıyla veyadoğrudan ışık korumasının üzerinde programlama yapılabilir. Besleme voltajı 24 V,M12 konektöründeki 18 pimli örgü kablo ü...  Daha Fazla

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 450 mm. Özellikler: Ses kapatma, boşlukbırakma, kademelendirme, ölü bölgelerin olmaması. PSENopt Configurator Yazılımı aracılığıyla veyadoğrudan ışık korumasının üzerinde programlama yapılabilir. Besleme voltajı 24 V,M12 konektöründeki 18 pimli örgü kablo üzerinden bağlantı. Konektör M12 verici: 5 pimli, alıcı: Boşluk bırakma 12 pimli, ses kapatma 12 pimli/5 pimli.Örgü kablolar cihazla birlikte verilmez.

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE tipi 2  
Sensor principle optical  
Korunan alanın yüksekliği 450  
Çözünürlük koruma türü El  
Çalışma aralığı (m) 0.2  
20  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Used wavelength range 950 nm  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı 0  
50  
Nem oranı 50°C'de %95 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Tepki süresi 14  
14  
Muhafaza malzemesi üst kısım Alüminyum  
Yükseklik boyutu 456.3  
Genislik boyutu 35  
Derinlik boyutu 40.8  
Net agirlik 1050  
Brüt ağırlık 2700  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272704  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548075564  
Cilt 10.672  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
PSENopt Advanced aksesuarları, verici ışık koruması PSEN opXX-A için bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
PSENopt Advanced aksesuarları, alıcı ışık koruması PSEN opXX-A için bağlantı kablosu, körleme, kablo uzunluğu: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
PSENopt Advanced aksesuarları, alıcı (çift konektör) ışık koruması PSEN opXX-A için bağlantı kablosu, ses kapatma, kablouzunluğu: 0,2 m