Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630380","name":"PSEN op2S-1-1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op2S-1-1
Ürün numarası: 630380
GTIN: 4046548047752
Emniyet ışık demeti cihazı, Tip 2, PL c, vücut koruması, kızılötesisensör,
bağlantı alıcısı: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı vericisi: 4 pimli
M12 erkek konektör, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet ışık demeti cihazı, Tip 2, PL c, vücut koruması, kızılötesisensör, bağlantı alıcısı: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı vericisi: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE tipi | 2 |
| Sensor principle | Infrared |
| Çözünürlük koruma türü | Gövde |
| Çalışma aralığı (m) |
0
8 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
20
30 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
| Used wavelength range | 880 nm |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-3 |
| Nem oranı | 40°C'de %95 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Zamanlar
| Tepki süresi |
1
1 |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi | M12 4-pin |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | ABS UL 94 V0 |
| Derinlik boyutu | 55 |
| Net agirlik | 39 |
| Brüt ağırlık | 68 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272701 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001831 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548047752 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m