Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630904","name":"PSEN op Mirror-165/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op Mirror-165/1
Ürün numarası: 630904
165 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt
serisi <165 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan
kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri
ger... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
165 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt serisi <165 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri gereklidir, "PSEN op Koruyucu" montaj braketlerine "PSEN op Koruyucu Braket Aynası/1" montajı için gereklidir.
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Mekanik Veri
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 1595 mm |
Genislik boyutu | 89 mm |
Derinlik boyutu | 95 mm |
Net agirlik | 4700 g |
Brüt ağırlık | 5800 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN kodu | 4046548069013 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27273605 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002467 |
Cilt | 0 |