text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN opII protective column-165 Set

Ürün numarası: 632508
GTIN: 4046548096200
Sette, 1500 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucukolon "PSEN opII protective column-165", sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının ağır mekanik darbelerden korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Sette, 1500 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucukolon "PSEN opII protective column-165", sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının ağır mekanik darbelerden korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.

Approval -  
 
Olarak çevre ısısı -25  
60  
Gövde malzemesi Alüminyum  
Dengeleme ayağı malzemesi Alüminyum  
Yükseklik boyutu 1674  
Genislik boyutu 96  
Derinlik boyutu 68  
Net agirlik 6300  
Brüt ağırlık 10950  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272792  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096200  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
PSEN opII ışık koruması veya koruyucu kolon profiline aksesuar takmak için yuva somunları. Minimum paket içeriği 4 parça.