text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN opII mirror column-060

Ürün numarası: 632032
GTIN: 4046548089417
600 mm ayna uzunluğu olan "PSEN opII Mirror Column-060" ayna kolonu. 450 mm korunan alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptII serisi ışık korumalarıyla kullanım için. Ayna kolonu, koruyucu kolon ve entegre aynadan oluşur.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

600 mm ayna uzunluğu olan "PSEN opII Mirror Column-060" ayna kolonu. 450 mm korunan alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptII serisi ışık korumalarıyla kullanım için. Ayna kolonu, koruyucu kolon ve entegre aynadan oluşur.

Approval -  
 
Olarak çevre ısısı -25  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
Gövde malzemesi Alüminyum  
Ayna malzemesi Cam  
Yükseklik boyutu 600  
Genislik boyutu 96  
Derinlik boyutu 49  
Net agirlik 2040  
Brüt ağırlık 6300  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272792  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548089417  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Devreye alım aksesuarları

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Işık koruması serisi PSEN opt II için lazer hizalama yardımı.

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Set, PSEN opII ayna kolonu veya PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi için 3 adet sabitleme vidası içerir.
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi, "PSEN opII Mirror Column" içinisteğe bağlı bir aksesuardır ve ağır mekanik darbelere karşı ek koruma sağlar. Ayna sütunu aynı zamanda düzensiz özelliklere göre ayarlanabilir ve uyarlanabilir.