text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN opII L-muting set extended

Ürün numarası: 6C000182
GTIN: 4046548104714
PSEN opII emniyet ışık perdeleri için genişletilmiş L muting seti, 2 muting sensörü, 2 reflektör, 1 muting kolu seti, 1 adet sabitleme malzemesi, 2 adet bağlantı kablosu 1 m, 1 muting lambası, 1 kablolama kutusundan oluşur

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSEN opII emniyet ışık perdeleri için genişletilmiş L muting seti, 2 muting sensörü, 2 reflektör, 1 muting kolu seti, 1 adet sabitleme malzemesi, 2 adet bağlantı kablosu 1 m, 1 muting lambası, 1 kablolama kutusundan oluşur

 
Net agirlik 1639  
Brüt ağırlık 4120  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272792  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104714  
Cilt 96  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1