Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6L000019","name":"PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
Ürün numarası: 6L000019
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, M12 bağlantılı 8 pimli,
interlock prensibi yay gücü, interlock 1 N/C kontaklar, koruma
kilidi 2 N/C kontaklar, besleme voltajı 24 V AC/DC.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Seri bağlantı için uygun | evet |
ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Holding force | 1500 |
Bağlantı tipi | M12, 8-pin male |
Yükseklik boyutu | 192 |
Genislik boyutu | 42 |
Derinlik boyutu | 44 |
Net agirlik | 489 |
Brüt ağırlık | 541 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548101485 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
Cilt | 1.258 |
Devreye alım aksesuarları
PSEN me5 AA
6L000002
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için açılı aktüatör. Çalışma yarıçapı R≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Daha küçük klapeler için PSEN me5 emniyet kapısı sistemi siviçine ait
yarıçap aktüatörü. Çalışma yarıçapı R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için esnek aktüatör. Çalışma yarıçapı R≥
400
mm.
PSEN me5 AS
6L000001
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için standart aktüatör. Çalışma yarıçapıR ≥ 800 mm
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1,5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun,
tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı,
kablo uzunluğu: 200 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN me5 20mm extension
6L000006
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma 20 mm
uzatması.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma 40 mm
uzatması.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için acil durum serbest bırakma.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Acil durum serbest bırakma, arka, PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için.
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 soket, A kodlu, vidalı bağlantı,
malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı, dış kablo çapı 6-
8 mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 konektör, A kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı,
dış kablo çapı 6-8 mm
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m