Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"380005","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 2m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
Ürün numarası: 380005
Ağ kablosu, SafetyNET p, Cat5e, PUR, sarı RAL1003, blendajlı, 4
pimli, düz RJ45 konektör (IP20), düz RJ45 konektöründe (IP20),
kablo uzunluğu: 2 m
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Type of rated voltage U1 | DC |
Anma Akımı | 0.5 A |
Tip. karakteristik emped. K1 | 100 Ohm |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 70 °C |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 4-pin RJ45 male connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Konnektör tipi 2 | 4 pimli RJ45 erkek konnektör |
Konnektör tipi 2 şekli | düz |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
Pimlerin malzemesi | CuZn |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PE |
Kablo uzunluğu | 2 m |
Kablo uzunluğu toleransı K1 | + 0,035m |
Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
Kablo kategorisi K1 | Cat5e |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Signal yellow RAL1003 |
Gövde rengi | Signal yellow RAL1003 |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.9 mm |
İletken kesiti | 0.35 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 22 |
Büküm K1 | Yıldız dörtlü |
Ekranlama K1 | evet |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
İletken sayısı | 4 |
Kablo onayları K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Gövde malzemesi | PC |
Yükseklik boyutu | 18.2 mm |
Genislik boyutu | 14 mm |
Derinlik boyutu | 50.5 mm |
Net agirlik | 131 g |
Brüt ağırlık | 137 g |
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
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548053678 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060307 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000001 |
ETIM Referans Özelliği | EC003249 |
Cilt | 1.269 |