Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"750012","name":"PNOZ s Set2screw terminals 45mm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
Ürün numarası: 750012
Yedek takılabilir terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1
parçaX3/X4 8
pimli ve X1/X2 4 pimli, 45 mm muhafaza için.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Çevre
RoHS uygunluğu | evet |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548050769 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27379201 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002498 |
Cilt | 0.172 |