Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"751106","name":"PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Ürün numarası: 751106
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 2 kanallı kablolama,
kablolama, buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB24V DC,
genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, çift ell... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 2 kanallı kablolama, kablolama, buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB24V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, çift elle kontrol rölesi , çift el butonu ile eşzamanlılık izleme.
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 3.5 |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
İki elli cihaz tipi standardı | |
İki elli cihaz tipi | III C |
Girişler
Giriş sayısı | 2 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 1 |
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 6 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 6 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G.U. (aynı polarite) |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | IP40 |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 100 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 185 g |
Brüt ağırlık | 195 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP girişi mevcut | evet |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371821 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001452 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548025521 |
Cilt | 0.300 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Yedek geçmeli terminal seti, 4 pimli yay gücü teknolojisi; PU = her biri1 parça
X1, X2, X3, X4.