Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"890160","name":"S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
Ürün numarası: 890160
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm voltajı 0 -
415 V AC/DC, 1 değiştirme kontağı, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 -2... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm voltajı 0 - 415 V AC/DC, 1 değiştirme kontağı, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 -20 mA, genişlik = 22,5 mm, UB = 110- 230 V AC/DC.
Genel veri
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 230 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
Güç tüketimi AC | 5 VA |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Ölçüm devresi
U meas. range analogue input | 0 - 415 V |
I meas. range analogue input | 18 A |
Frek. ölç. aralığı analog gir. | 0 - 1000 Hz |
Jeneratör çalışması sırasında çıkış sinyalleri
Uout during generator mode | 0 - -10 V |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 250 V AC |
Röle kontak malzemesi | AgCdO |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | sabit |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 140 g |
Brüt ağırlık | 150 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548006957 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27210127 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002479 |
Cilt | 0.284 |