Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"890210","name":"S1PN 400-500VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
S1PN 400-500VAC 2c/o
Ürün numarası: 890210
Faz sırasını tespit etmek için faz sırası izleme rölesi,
faz arızası, üç fazlı beslemenin asimetrisi, ölçme voltajı=
besleme voltajı, 2 C/O kontak, genişlik 22,5 mm, UB = 400 -
500 V AC.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
CCC UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 400 - 500 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
Güç tüketimi AC | 8 VA |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Röle kontak malzemesi | AgCdO |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -15 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 50082-2
EN 50081-1 |
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
Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | sabit |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 125 g |
Brüt ağırlık | 135 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548006926 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27210127 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001441 |
Cilt | 0.277 |